FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Kabelinvoer aansluiting 1
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 1
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Kabelinvoer aansluiting 2
-
Lengte
-
Aansluittype volgens IEC 60320, aansluiting 2
-
Aansluiting 1
-
Connectorsysteem systeemgebonden
-
Aansluiting 2
-
Aantal aders
-
Mantelmateriaal
-
Temperatuurbestendigheid
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met aardgeleider
-
Gespiraliseerde kabel
-
Met snoerschakelaar
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Frequentie
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004895
Verbindingssnoer Lexiclic Zwart vr fase - 10mm² - 120 mm
4,91 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004896
Nulleidersnoer 10mm² l.120mm Voor Lexiclic verdeler
4,80 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004891
Verbindingssnoer Lexiclic Zwart vr fase - 6mm² - 120 mm
4,03 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LEXICLIC
Ref. 004892
Nulleidersnoer 6mm² l.120mm Voor Lexiclic verdeler
3,95 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen