Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Entrée de câble connexion 1
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Entrée de câble connexion 2
-
Longueur
-
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
-
Type raccordement 1
-
Système de connecteur orienté système
-
Type raccordement 2
-
Nombre de conducteurs
-
Matériau de la gaine
-
Résistance à la température
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Avec conducteur de protection
-
Conduit spiralé
-
Avec interrupteur pour câble souple
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/004895-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004895
Cordon connect. Lexiclic Noir pr phase - 10mm² - 120mm
4,91 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/004891_pw_93546.jpg)
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004896
Cordon connect. Lexiclic bleu neutre - 10 mm² - 120mm
4,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/004891-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004891
Cordon connect. Lexiclic Noir pr phase - 6mm² - 120mm
4,03 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/004891_pw_93546.jpg)
LEGRAND
LEXICLIC
Réf. 004892
Cordon connect. Lexiclic bleu neutre - 6mm² - 120mm
3,95 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.