-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Type aansluiting voorzijde
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Aantal connectoren voorzijde
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met frontplaat
-
Type vezel
-
Met frontplaat
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Type aansluiting achterzijde
-
Aantal connectoren achterzijde
-
Categorie
-
Categorie
-
Met pigtails
-
Gekruist
-
Met behuizing
-
Montagewijze
-
Vezelklasse
-
Montagewijze
-
Met behuizing
-
APC-uitvoering
-
APC-uitvoering
-
Vezelklasse
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Voorbedraad
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
LCS³ UHD glasvezelpan 4U MTP cassette incl. kabelman achter
Exclusief BTW
LCS3 UHD8 4U FO paneel leeg vr 72 st.UHD 8 vezels MTP casset
Exclusief BTW
LCS³ UHD glasvezelpan 2U MTP cassette incl. kabelman achter
Exclusief BTW
LCS3 UHD8 2U FO paneel leeg vr 36 st.UHD 8 vezels MTP casset
Exclusief BTW
LCS³ UHD glasvezelpan 1U MTP cassette incl. kabelman achter
Exclusief BTW
LCS3 UHD8 1U FO paneel leeg vr 16 st.UHD 8 vezels MTP casset
Exclusief BTW
LCS³ UHD glasvezelpan 1U MTP cassette excl. kabelman achter
Exclusief BTW
LCS³ UHD glasvezel OS2 cass LC naar MTP A/C
Exclusief BTW
LCS3 UHD8 MPO cassette 8 vezels OS2 LC
Exclusief BTW
LCS3 UHD8 MPO cassette 8 vezels OM4 LC
Exclusief BTW
LCS³ glasvezel MTP adapter 4st koppelbussen voor singlemode
Exclusief BTW
LCS³ glasvezel MTP adapter 4st koppelbussen voor multimode
Exclusief BTW
LCS3 UHD8 4 MTP adapter module SM
Exclusief BTW
LCS³ glasvezel adapt 12st LC koppelbussen voor multimode
Exclusief BTW