-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Type de raccordement avant
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Nombre de connecteurs avant
-
Avec plaque frontale
-
Type de fibre
-
Avec plaque frontale
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Type de raccordement arrière
-
Nombre de connecteurs arrière
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Avec pigtails
-
Croisé
-
Mode de pose
-
Avec boîtier
-
Avec boîtier
-
Mode de pose
-
Classe de fibre
-
Finition APC
-
Finition APC
-
Classe de fibre
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
précâblé
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032153-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD pan FO 4U MTP cassette incl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032192-WEB-R.jpg)
LCS3 tiroir optique UHD 1U pr 72 cassettes MTP UHD 8 fibres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032152-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD pan FO 2U MTP cassette incl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032191-WEB-R.jpg)
LCS3 tiroir optique UHD 2U pr 36 cassettes MTP UHD8 fibres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032150-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD pan FO 1U MTP cassette incl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032190-WEB-R.jpg)
LCS3 tiroir optique UHD 1U pr 16 cassettes MTP UHD 8 fibres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032151-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD pan FO 1U MTP cassette excl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032155-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD cass FO UHD12LC MTP OS2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032194-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 cassette MPO 8 fibres OS2 LC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032193-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 cassette MPO 8 fibres OM4 LC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032157-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD cass FO 4 MTP monomode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032156-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD cass FO 4 MTP multimode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032196-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 4 MTP adapter module SM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032158-WEB-R.jpg)
LCS³ adaptateur fibre verre 12p LC douilles pour multimode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032197-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 8 LC adapteur MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032198-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 8 LC adapteur SM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032199-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 8 LC adapteur APC SM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-032195-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 4 MTP adapter module MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032154-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD cass FO UHD 12LC MTP OM4
Prix indicatif (hors TVA)