Kit blocs batteries vide pour 6 batteries- UPS Keor MOD
KEOR MOD
LEGRAND
Kit blocs batteries vide pour 6 batteries- UPS Keor MOD
Réf. 310676
EAN.
3414971430464
Kit blocs batteries vide pour 6 batteries- UPS Keor MOD
1
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
SNMP | Non |
---|---|
Hauteur | 156 mm |
Largeur | 107 mm |
Profondeur | 426 mm |
Poids | 2 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez