FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Trafo geïntegreerd
-
Lampvermogen
-
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
-
Nom. stroom
-
Lampspanning
-
Met lichtbron
-
Type stuurspanning
-
Met geïntegreerde diode
-
Voet
-
Technologie
-
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
-
Lampvorm
-
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
-
Halogeen
-
Totale lengte
-
Lamphouder
-
Xenon
-
Krypton
-
Lamptype
-
Kleur lichtbron
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor zaklamp
-
Geschikt voor pointer
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Diameter
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 067663
Verklikker verlichte functie groen vr ctdoos Mosaic
9,12 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
NILOE
Ref. 665090
LED verlichting 230V verbruik 0,15 mA
5,44 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
NILOE
Ref. 665091
LED controle 230V verbruik 3mA .
5,44 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen