Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transfo intégré
-
Puissance de la lampe
-
Avec résistance série intégrée
-
Courant nominal
-
Tension de lampe
-
Source lumineuse fournie
-
Type de tension d'actionnement
-
Avec diode intégrée
-
Culot
-
Technologie
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
-
Forme de la lampe
-
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
-
Halogène
-
Longueur totale
-
Douille
-
Xénon
-
Krypton
-
Source lumineuse
-
Couleur de la source lumineuse
-
Type de fixation
-
Adapté aux lampes de poche
-
Adapté à l'affichage
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
-
Diamètre
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/067663-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 067663
Voyant lumineux vert pour prises de courant Mosaic
9,12 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/665090-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665090
Voyant lumineux LED 230V consommation 0,15 mA
5,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-665091-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 665091
Voyant témoin LED 230V consom. 3 mA
5,44 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.