![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036381-WEB-R.jpg)
LED kastverlichting met bewegingsmelder
ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
LED kastverlichting met bewegingsmelder
Ref. 036381
EAN-nr.
3414971863545
LED kastverlichting met bewegingsmelder
Productgroep : 18
289,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 220-240 V |
---|---|
Spanningstype | AC |
Lampvermogen | 5 W |
Met contactdoos | Nee |
Uitvoering elektrische aansluiting | Stekker/koppeling |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Lengte | 355 mm |
Met lichtsensor | Ja |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Montagewijze | Magnetisch |
Geschikt voor 19 inch montage | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
UL listed cULus-E164087
(0.83 Mo)
SELECTEER