![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036381-WEB-R.jpg)
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur de mouvements
ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur de mouvements
Réf. 036381
EAN.
3414971863545
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur de mouvements
1
Groupe produit : 18
289,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension assignée (Ue) | 220-240 V |
---|---|
Type de tension | AC |
Puissance de la source lumineuse | 5 W |
Avec prise | Non |
Finition du raccordement électrique | Prise/coupleur |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 355 mm |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
---|---|
Matériau | Plastique |
Avec dispositif on/off | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Mode de pose | Magnétique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
6 documents
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
Agrément
UL listed cULus-E164087
(0.83 Mo)
Sélectionnez