LCS3 UHD8 8 LC adapter SM
LCS3
LEGRAND
LCS3 UHD8 8 LC adapter SM
Ref. 032198
EAN-nr.
3414971553316
LCS3 UHD8 8 LC adapter SM
Productgroep : 40
253,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 8 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 0 |
Met aantal koppelingen/adapters | 8 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Nee |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Singlemode |
Vezelklasse | OS2 |
APC-uitvoering | Nee |
Connectortype buiten | LC-duplex |
Connectortype binnen | Overig |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 11.5 mm |
---|---|
Breedte | 67.7 mm |
Diepte | 122.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -20-60 °C |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
B2B Documenten
Brochures
SELECTEER