LCS3
Legrand
Ref. 32190
EAN-nr.
3414971553187
Productgroep : 40
209 195,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 144 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 16 |
Met aantal koppelingen/adapters | 0 |
Met frontplaat | Ja |
Met behuizing | Nee |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Vezelklasse | OM4 |
APC-uitvoering | Ja |
Connectortype buiten | Overig |
Connectortype binnen | Overig |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
---|---|
Hoogte | 44 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 596.7 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -20-60 °C |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Voorzien van een deur of deksel | Ja |
Steun van de kabel | Overig |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER