LCS³ UHD glasvezelpan 4U MTP cassette incl. kabelman achter
LCS3
LEGRAND
LCS³ UHD glasvezelpan 4U MTP cassette incl. kabelman achter
Ref. 032153
EAN-nr.
3414970962294
LCS³ UHD glasvezelpan 4U MTP cassette incl. kabelman achter
Productgroep : 40
3 632,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 48 |
---|---|
Met frontplaat | Ja |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Overig |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
---|---|
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 4 |
Hoogte | 176 mm |
Breedte | 483 mm |
Diepte | 598 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER