Aller au contenu principal
Logo print

LCS³ UHD pan FO 4U MTP cassette incl. derr cablemanag

LCS3 LEGRAND

LCS³ UHD pan FO 4U MTP cassette incl. derr cablemanag

Réf. 032153 EAN. 3414970962294

LCS³ UHD pan FO 4U MTP cassette incl. derr cablemanag

1
Groupe produit : 40
3 632,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté au nombre de modules d'insertion 48
Avec plaque frontale Oui
Avec boîtier Oui
Avec pigtails Non
Type de fibre Autre
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 4
Hauteur 176 mm
Largeur 483 mm
Profondeur 598 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000099681FR-02.pdf pdf (1.78 Mo)
Fiche technique
S000099681EN-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Mode d'emploi
LE10267AD.pdf pdf (3.06 Mo)