![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032117-WEB-R.jpg)
LCS³ ST duplex voor 6 singlemode vezels
LCS3
LEGRAND
LCS³ ST duplex voor 6 singlemode vezels
Ref. 032117
EAN-nr.
3414970961792
LCS³ ST duplex voor 6 singlemode vezels
Productgroep : 40
42,15 €
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
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 6 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 6 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Singlemode |
Connectortype buiten | ST |
Connectortype binnen | ST |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 23 mm |
Breedte | 108.8 mm |
Diepte | 38.7 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Documentatie
12 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER