LCS³ ST duplex voor 6 multimode vezels
LCS3
LEGRAND
LCS³ ST duplex voor 6 multimode vezels
Ref. 032127
EAN-nr.
3414970961914
LCS³ ST duplex voor 6 multimode vezels
Productgroep : 40
34,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 6 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 6 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Connectortype buiten | ST |
Connectortype binnen | ST |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 23 mm |
Breedte | 108.8 mm |
Diepte | 38.7 mm |
Documentatie
12 documenten