![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032112-WEB-R.jpg)
LCS³ SC/APC duplex voor 6 singlemode vezels
LCS3
LEGRAND
LCS³ SC/APC duplex voor 6 singlemode vezels
Ref. 032112
EAN-nr.
3414970961693
LCS³ SC/APC duplex voor 6 singlemode vezels
Productgroep : 40
38,63 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 6 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 6 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Singlemode |
APC-uitvoering | Ja |
Connectortype buiten | SC-duplex |
Connectortype binnen | SC-duplex |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 23 mm |
Breedte | 108.8 mm |
Diepte | 33.3 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Documentatie
13 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER