![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033770-WEB-R.jpg)
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6A UTP conn
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6A UTP conn
Ref. 033770
EAN-nr.
3414970870681
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6A UTP conn
Productgroep : 40
483,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal bussen/koppelingen | 24 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 24 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Nee |
Categorie | 6A (IEC) |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Hoogte | 43.85 mm |
Breedte | 482.5 mm |
---|---|
Diepte | 321.7 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
AoC-Composant Cat6A UTP 3P-1200837
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
SELECTEER