LCS³ panneau droit 24 RJ45 Cat 6A UTP 1U
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ panneau droit 24 RJ45 Cat 6A UTP 1U
Réf. 033770
EAN.
3414970870681
LCS³ panneau droit 24 RJ45 Cat 6A UTP 1U
1
Groupe produit : 40
483,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 24 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 24 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 6A (IEC) |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Hauteur | 43.85 mm |
Largeur | 482.5 mm |
---|---|
Profondeur | 321.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Maintien du cable | A chicane |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
6 documents
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
Données BIM
Données BIM
6 documents
Agrément
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
PEP
PEP
Agrément
AoC-Composant Cat6A UTP 3P-1200837
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
Sélectionnez