LCS³ patchpaneel 1U 19inch excl cassettes vr LCS³ conn
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ patchpaneel 1U 19inch excl cassettes vr LCS³ conn
Ref. 033791
EAN-nr.
3414970870803
LCS³ patchpaneel 1U 19inch excl cassettes vr LCS³ conn
Productgroep : 40
78,11 €
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
Connectortype | RJ45 8(8) |
---|---|
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Hoogte | 43.85 mm |
Breedte | 482.5 mm |
Diepte | 321.7 mm |
Slagvastheid | IK03 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER