LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 4 lege cass vr LCS³ conn
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 4 lege cass vr LCS³ conn
Ref. 033790
EAN-nr.
3414970870780
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 4 lege cass vr LCS³ conn
Productgroep : 40
113,10 €
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
Aantal bussen/koppelingen | 24 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 24 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | 19" inbouw |
Hoogte | 43.85 mm |
Breedte | 482.5 mm |
Diepte | 321.7 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | With zigzag |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER