LCS3 MTP-12LC cassette OM4 HD modulair paneel
LCS3
LEGRAND
LCS3 MTP-12LC cassette OM4 HD modulair paneel
Ref. 032148
EAN-nr.
3414971420236
LCS3 MTP-12LC cassette OM4 HD modulair paneel
Productgroep : 40
610,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Categorie | OM4 |
---|---|
Type aansluiting voorzijde | LC-duplex |
Aantal connectoren voorzijde | 12 |
Type aansluiting achterzijde | MTP-M |
Aantal connectoren achterzijde | 1 |
Kleur | Zwart |
Gekruist | Nee |
Breedte | 110.3 mm |
---|---|
Hoogte | 43.7 mm |
Diepte | 200 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
9 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
6 documenten
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER