LCS3 cassette 12LC MTP OM4 panneau modulaire HD
LCS3
LEGRAND
LCS3 cassette 12LC MTP OM4 panneau modulaire HD
Réf. 032148
EAN.
3414971420236
LCS3 cassette 12LC MTP OM4 panneau modulaire HD
1
Groupe produit : 40
610,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Catégorie | OM4 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | MTP-M |
Nombre de connecteurs arrière | 1 |
Couleur | Noir |
Croisé | Non |
Largeur | 110.3 mm |
---|---|
Hauteur | 43.7 mm |
Profondeur | 200 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
9 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
6 documents
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez