![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032100-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO à équip pour 4 bloc
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau FO à équip pour 4 bloc
Réf. 032100
EAN.
3414970961617
LCS³ panneau FO à équip pour 4 bloc
1
Groupe produit : 40
172,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 96 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 4 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 0 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Autre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 43.65 mm |
---|---|
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 334 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez