![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032137-WEB-R.jpg)
LCS3 LC duplex module voor 12 vezels MM aqua
LCS3
LEGRAND
LCS3 LC duplex module voor 12 vezels MM aqua
Ref. 032137
EAN-nr.
3414971400313
LCS3 LC duplex module voor 12 vezels MM aqua
Productgroep : 40
66,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 12 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 12 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
APC-uitvoering | Nee |
Connectortype buiten | LC-duplex |
Connectortype binnen | LC-duplex |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 23 mm |
---|---|
Breedte | 108.8 mm |
Diepte | 38.4 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
11 documenten
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
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER