LCS³ LC duplex HD voor 24 LC singlemode vezels
LCS3
LEGRAND
LCS³ LC duplex HD voor 24 LC singlemode vezels
Ref. 032115
EAN-nr.
3414970961754
LCS³ LC duplex HD voor 24 LC singlemode vezels
Productgroep : 40
153,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 24 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 24 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Singlemode |
Connectortype buiten | LC-duplex |
Connectortype binnen | LC-duplex |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 23 mm |
Breedte | 108.8 mm |
Diepte | 38.4 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Documentatie
12 documenten
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
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER