LCS³ glasvezelpaneel HD 24 LC naar MTP A/C OS2 cass
LCS3
LEGRAND
LCS³ glasvezelpaneel HD 24 LC naar MTP A/C OS2 cass
Ref. 032144
EAN-nr.
3414970962188
LCS³ glasvezelpaneel HD 24 LC naar MTP A/C OS2 cass
Productgroep : 40
1 380,00 €
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
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 24 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 24 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Singlemode |
Vezelklasse | OS2 |
Connectortype buiten | LC-duplex |
Connectortype binnen | MT/MPO |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 43.7 mm |
Breedte | 110 mm |
Diepte | 196 mm |
Documentatie
9 documenten