![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032144-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OS2
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OS2
Réf. 032144
EAN.
3414970962188
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OS2
1
Groupe produit : 40
1 380,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Classe de fibre | OS2 |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 43.7 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 196 mm |
Documentation
9 documents