LCS³ glasvezelpaneel HD 12 SC naar MTP A/C OM4 cass
LCS3
LEGRAND
LCS³ glasvezelpaneel HD 12 SC naar MTP A/C OM4 cass
Ref. 032143
EAN-nr.
3414970962164
LCS³ glasvezelpaneel HD 12 SC naar MTP A/C OM4 cass
Productgroep : 40
862,10 €
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
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 12 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 12 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Vezelklasse | OM4 |
Connectortype buiten | SC-duplex |
Connectortype binnen | MT/MPO |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 43.7 mm |
Breedte | 110 mm |
Diepte | 196 mm |
Documentatie
9 documenten