LCS³ panneau fibre optique HD 12 SC MTP A/C OM4
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau fibre optique HD 12 SC MTP A/C OM4
Réf. 032143
EAN.
3414970962164
LCS³ panneau fibre optique HD 12 SC MTP A/C OM4
1
Groupe produit : 40
862,10 €
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
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Classe de fibre | OM4 |
Type de connecteur externe | SC duplex |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 43.7 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 196 mm |
Documentation
9 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez