LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC duplex vr 24 multimode vzls
LCS3
LEGRAND
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC duplex vr 24 multimode vzls
Ref. 032162
EAN-nr.
3414970958303
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC duplex vr 24 multimode vzls
Productgroep : 40
220,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 48 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 24 |
Met aantal koppelingen/adapters | 2 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Nee |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 62.5/125 |
Vezelklasse | OM4 |
APC-uitvoering | Nee |
Connectortype buiten | LC-duplex |
---|---|
Connectortype binnen | LC-duplex |
Kleur | Beige |
Montagewijze | 19" inbouw |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Hoogte | 43.6 mm |
Breedte | 482.6 mm |
Diepte | 238.6 mm |