![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032162-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 LC duplex multimode 1U
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau FO 24 LC duplex multimode 1U
Réf. 032162
EAN.
3414970958303
LCS³ panneau FO 24 LC duplex multimode 1U
1
Groupe produit : 40
220,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 48 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 24 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 2 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 62,5/125 |
Classe de fibre | OM4 |
Finition APC | Non |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
---|---|
Type de connecteur interne | LC-Duplex |
Couleur | Beige |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 43.6 mm |
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 238.6 mm |
Documentation
3 documents