-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Toebehoren
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Onderdeel
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met frontplaat
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Met pigtails
-
Met behuizing
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
APC-uitvoering
-
Met behuizing
-
Vezelklasse
-
Vezelklasse
-
APC-uitvoering
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Voorbedraad
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032104-WEB-R.jpg)
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U LC duplex voor 24 MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032173-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 SM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032106-WEB-R.jpg)
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U SC duplex voor 12 SM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032171-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032174-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U SC voor 18 SM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032167-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC/APC vr 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032102-WEB-R.jpg)
LCS³ Modul glasvezelpan compl 1U SC duplex voor 12 MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032172-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U SC voor 18 MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032165-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC duplex vr 24 singlemo vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032133-WEB-R.jpg)
LCS³ 4 MTP adapter voor singlemode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032134-WEB-R.jpg)
LCS³ 4 MTP adapter voor multimode connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032162-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC duplex vr 24 multimode vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032164-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U SC duplex vr 12 singlemo vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032166-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U SC/APC dup vr 24 singlemo vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032161-WEB-R.jpg)
LCS3 Glaspan compleet 12 SC duplex multimode
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032163-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U ST duplex vr 24 multimode vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032101-WEB-R.jpg)
LCS3 modulaire glasvezellade leeg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032100-WEB-R.jpg)
LCS³ leeg Mod glasvezelpaneel 1U voor 4 cassblok glasvezel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032115-WEB-R.jpg)
LCS³ LC duplex HD voor 24 LC singlemode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032125-WEB-R.jpg)
LCS³ LC duplex Hoge Dichtheid voor 24 LC multimode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032114-WEB-R.jpg)
LCS³ LC duplex voor 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032116-WEB-R.jpg)
LCS³ LC/APC duplex voor 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032111-WEB-R.jpg)
LCS³ SC duplex Hoge Dichtheid voor 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032137-WEB-R.jpg)
LCS3 LC duplex module voor 12 vezels MM aqua
Exclusief BTW