-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Accessoire
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Pièce détachée
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec plaque frontale
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Avec pigtails
-
Avec boîtier
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Finition APC
-
Avec boîtier
-
Classe de fibre
-
Classe de fibre
-
Finition APC
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
précâblé
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032104-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 1U 24 LC duplex multimode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032173-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 72 LC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032106-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032171-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 72 LC MM 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032174-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032167-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 LC APC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032102-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032172-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032165-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 LC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032133-WEB-R.jpg)
LCS³ 4 MTP adaptateur pour monomode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032134-WEB-R.jpg)
LCS³ 4 MTP adaptateur multimode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032162-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 LC duplex multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032164-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 12 SC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032166-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 12 SC APC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032161-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 12 SC duplex multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032163-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 ST multi 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032101-WEB-R.jpg)
LCS3 tiroirs fibre à angle à équiper
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032100-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO à équip pour 4 bloc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032115-WEB-R.jpg)
LCS³ LC duplex HD pour 24 LC fibres monomode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032125-WEB-R.jpg)
LCS³ LC duplex haute densité pour 24 LC fibres multimode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032114-WEB-R.jpg)
LCS³ LC duplex pour 12 fibres monomode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032116-WEB-R.jpg)
LCS³ LC/APC duplex pour 12 fibres monomode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032111-WEB-R.jpg)
LCS³ SC duplex haute densité pour 12 fibres monomode
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032137-WEB-R.jpg)
LCS3 bloc LC duplex pour 12 fibres MM aqua
Prix indicatif (hors TVA)