Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS³ glasvezel MTP adapter 4st koppelbussen voor singlemode

LCS3 LEGRAND

LCS³ glasvezel MTP adapter 4st koppelbussen voor singlemode

Ref. 032157 EAN-nr. 3414970962331

LCS³ glasvezel MTP adapter 4st koppelbussen voor singlemode

Productgroep : 40
285,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen 4
Met aantal koppelingen/adapters 4
Met frontplaat Nee
Met behuizing Ja
Met pigtails Nee
Type vezel Singlemode
Connectortype buiten MT/MPO
Connectortype binnen MT/MPO
Kleur Zwart
RAL-nummer 9017
Montagewijze Overig
Hoogte 11 mm
Breedte 97 mm
Diepte 121 mm

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
S000099681FR-02.pdf pdf (1.78 Mo)
Technische fiche
S000099681EN-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10267AD.pdf pdf (3.06 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details