![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032157-WEB-R.jpg)
LCS³ UHD cass FO 4 MTP monomode
LCS3
LEGRAND
LCS³ UHD cass FO 4 MTP monomode
Réf. 032157
EAN.
3414970962331
LCS³ UHD cass FO 4 MTP monomode
1
Groupe produit : 40
285,20 €
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
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 4 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 4 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Type de connecteur externe | MT/MPO |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 11 mm |
Largeur | 97 mm |
Profondeur | 121 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez