![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032158-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezel adapt 12st LC koppelbussen voor multimode
LCS3
LEGRAND
LCS³ glasvezel adapt 12st LC koppelbussen voor multimode
Ref. 032158
EAN-nr.
3414970962348
LCS³ glasvezel adapt 12st LC koppelbussen voor multimode
Productgroep : 40
265,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 12 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 12 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Connectortype buiten | LC-duplex |
Connectortype binnen | LC-duplex |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 12 mm |
Breedte | 97 mm |
Diepte | 121 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER