![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032158-WEB-R.jpg)
LCS³ adaptateur fibre verre 12p LC douilles pour multimode
LCS3
LEGRAND
LCS³ adaptateur fibre verre 12p LC douilles pour multimode
Réf. 032158
EAN.
3414970962348
LCS³ adaptateur fibre verre 12p LC douilles pour multimode
1
Groupe produit : 40
265,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | LC-Duplex |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 97 mm |
Profondeur | 121 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez