FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Type vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Gebruikstemperatuur
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032692-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032692
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OS2 10m
63,58 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032689-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032689
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OS2 5m
48,61 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032688-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032688
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OS2 3m
37,39 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032687-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032687
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OS2 2m
31,79 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032686-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032686
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OS2 1m
26,17 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen