Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032692-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032692
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 10m
63,58 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032689-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032689
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 5m
48,61 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032688-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032688
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 3m
37,39 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032687-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032687
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 2m
31,79 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032686-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032686
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 1m
26,17 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.