FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Type vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032698-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032698
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 5m
58,33 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032697-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032697
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 3m
44,88 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032695-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Ref. 032695
LCS3 Glasvezel patchcord uniboot LC/LC OM4 1m
31,41 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen