Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032698-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032698
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 5m
58,33 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032697-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032697
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 3m
44,88 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032695-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
Réf. 032695
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 1m
31,41 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.