LBD 406 Voedingskast DX rechts
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 406 Voedingskast DX rechts
Ref. 75221001D
EAN-nr.
8033777170395
LBD 406 Voedingskast DX rechts
Productgroep : Z12
212,81 €
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
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 40 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 366 mm |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 85 mm |