![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75221001D-WEB-R.jpg)
LBD 406 Alimentation DX droite
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 406 Alimentation DX droite
Réf. 75221001D
EAN.
8033777170395
LBD 406 Alimentation DX droite
6
Groupe produit : Z12
212,81 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 366 mm |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 85 mm |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez