Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LB254 Feed unit links (SX) 2+4 gel.

ZUCCHINI LEGRAND

LB254 Feed unit links (SX) 2+4 gel.

Ref. 75161002 EAN-nr. 8033777197095

LB254 Feed unit links (SX) 2+4 gel.

Productgroep : Z12
46,82 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 25 A
Voedingspunt Eind
Uitvoering Enkel
Aantal polen 3
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-400 V
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 143 mm
Breedte 80 mm
Hoogte 80 mm

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)