![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75161002-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB254 Alimentation SX
ZUCCHINI
LEGRAND
LB254 Alimentation SX
Réf. 75161002
EAN.
8033777197095
LB254 Alimentation SX
Groupe produit : Z12
46,82 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 143 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 80 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez