Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lastzek.sch.mes SPX 630A f.3 mont./rail 60mm - kab.sch M12

SPX LEGRAND

Lastzek.sch.mes SPX 630A f.3 mont./rail 60mm - kab.sch M12

Ref. 605209 EAN-nr. 3245066052090

Lastzek.sch.mes SPX 630A f.3 mont./rail 60mm - kab.sch M12

Productgroep : 76
699,50 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 800 V
Nom. continustroom Iu 630 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 435.96 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 50 kA
Geschikt voor zekeringen NH3
Aantal polen 3
Met zekeringsbewaking Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Frameklem
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Geschikt voor stroomrailopbouw Ja
Uitvoering van het bedieningselement Dekselgreep
Positie bedieningselement Voorzijde
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE13597AA.pdf pdf (4.6 Mo)
Technische fiche
1 document
3D Autocad
605209.dwg dwg (0.11 Mo)