Aller au contenu principal
Logo print

Sect.cout. SPX- 630A t. 3 mont/coll rail 60mm mach M12

SPX LEGRAND

Sect.cout. SPX- 630A t. 3 mont/coll rail 60mm mach M12

Réf. 605209 EAN. 3245066052090

Sect.cout. SPX- 630A t. 3 mont/coll rail 60mm mach M12

1
Groupe produit : 76
699,50 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 800 V
Courant permanent nominal (Iu) 630 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 435.96 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 50 kA
Avec emplacement pour fusibles NH3
Nombre de pôles 3
Avec surveillance des fusibles Non
Type de raccordement du circuit principal Borne en cadre
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices Oui
Finition de l'élément d'actionnement Poignée de couvercle
Position de l'élément d'actionnement Frontal
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Indice de protection (IP), face avant IP40

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
LE13597AA.pdf pdf (4.6 Mo)
Fiche technique
1 document
Autocad 3D
605209.dwg dwg (0.11 Mo)