FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Met lichtbron
-
Materiaal
-
Lichtverdeling
-
Lichtuittrede
-
Lengte
-
Uitvoering van raster/reflector
-
Reflector geperforeerd
-
Lamptype
-
Met CEE-stekker
-
Hoogte/diepte
-
Met aansluitsnoer en stekker
-
Met schakelaar
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Breedte
-
Breedte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062211-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 062211
Looplamp gloeilamp 75W+schak. klasse II - IP 45 - kabel 10 m
157,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062215-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 062215
Looplamp gloeilamp 75W+Hypra klasse II - IP 45 - kabel 10 m
149,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062210-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 062210
Looplamp gloeilamp 75W - 230V klasse II - IP 45 - kabel 10 m
110,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/062247-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 062247
Vervangklok van gehard glas voor looplampen met gloeilamp
19,01 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen