Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Source lumineuse fournie
-
Matériau
-
Répartition lumineuse
-
Emission de lumière
-
Longueur
-
Finition de la grille/du réflecteur
-
Réflecteur perforé
-
Source lumineuse
-
Avec prise CEE
-
Hauteur/profondeur
-
Avec cordon de raccordement et prise
-
Avec interrupteur
-
Puissance de lampe acceptée
-
Largeur
-
Largeur
-
Classe de protection (IP)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062211-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 062211
Baladeuse prof. incand. 75 W inter - 230V - classeII - IP45
157,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062215-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 062215
Baladeuse prof. incand. 75 W Hypra - 24V - classe II - IP45
149,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062210-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 062210
Baladeuse prof. incand. 75 W 230 V - classe II - IP 45
110,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/062247-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 062247
Verrine de rechange en verre pour baladeuses incandescentes
19,01 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.