-
Type schroefdraad binnendraad
-
Geschikt voor warteldraadsoort
-
Draadmaat binnendraad metrisch
-
Draadmaat binnendraad metrisch
-
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg
-
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg
-
Draadmaat binnendraad metrisch
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Materiaal
-
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad
-
Geschikt voor draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Type schroefdraad buitendraad
-
Voor wanddikte
-
Voor wanddikte
-
Voor wanddikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draadmaat Pg buitendraad
-
Draadmaat Pg buitendraad
-
Draadmaat Pg buitendraad
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Zeskant hoekmaat
-
Spoed schroefdraad
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Glasvezelversterkt
-
Vernikkeld
-
Type schroefdraad
-
Kabelinvoer
-
Met trekontlasting
-
Explosiegeteste uitvoering
-
Hoekuitvoering
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Schroefdraadlengte
-
Trompetuitvoering
-
Met contramoer
-
Inklikbaar in opening
-
Meervoudig dichtingsinzetstuk
-
Slagvast
-
Vlakkabelkoppeling
-
Soort afdichting
-
Deelbare koppeling/wartel
-
Voor gewapende kabel
-
EMC-uitvoering
-
Afgeschermd
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098009-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 63 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098008-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 50 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098007-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 40 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/098089-LEGRAND.jpg)
Adapter PG/ISO wartel - IP 55 man. PG 16 - vrouw. ISO 25
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adapter PG/ISO wartel - IP 55 man. PG 16 - vrouw. ISO 20
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098006-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 32 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adapter PG/ISO wartel - IP 55 man. PG 11 - vrouw. ISO 16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adapter PG/ISO wartel - IP 55 man. PG 13 - vrouw. ISO 20
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adapter PG/ISO wartel - IP 55 man. PG 11 - vrouw. ISO 20
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adapter PG/ISO wartel - IP 55 man. PG 9 - vrouw. ISO 16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/098047-LEGRAND.jpg)
Grijze afsluitdop iso 40 Voor wartel iso 40
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098005-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 25 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098003-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 20 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098001-WEB-R.jpg)
Wartel in kunststof ISO 16 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098000-WEB-R.jpg)
Wartel kunststof ISO 12-IP 68 mini aanpassingscapaciteit 3mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Draaddoorvoer diam. max 12 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098096-LEGRAND.jpg)
Draaddoorvoer diam. max 17 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Draaddoorvoer diam. max 15 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Draaddoorvoer diam. max 13 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/098041_pw_96382.jpg)
Grijze afsluitdop iso16 Voor wartel iso 16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Draaddoorvoer diam. max 6 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Draaddoorvoer diam. max 7 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Draaddoorvoer diam. max 3.5 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW